arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER 40 HSK-A 100x120 유사 그림

ER 40 HSK-A 100x120

ER 콜릿 척

ID 23000404

ER 40 HSK-A 100x120, 툴홀더
  • ER 콜릿 척
  • 시리즈: ER 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
  • 투영 길이: 120 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
Technologie Mandrins à pince ER
Gammes Mandrins à pince ER
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Taille de serrage ER ER 40
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 4.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 120 mm / 4.7"
Longueur de projection L1 [mm] 120.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 91.0
G M28x1.5
Poids [kg] 3.54
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande