ER20 HSK-F63x75
Collet chucks ER
N.º de identificação 1357892
ER20 HSK-F63x75, Portaherramientas
- Collet chucks ER
- Serie: Collet chucks ER
- Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
- Longitud de proyección: 75 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Technológia | Klieštinové upínače ER |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Klieštinové upínače ER |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-F 63 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN 69893-6 |
| Veľkosť upínania ER | ER 20 |
| Min. upínací priemer D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací priemer D1 [mm] | 13.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 34.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 75 mm / 3.0" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 19.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.865 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Presnosť hádzania
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie