arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-M HJND 50 Ø3x38 Podobné zobrazení

TRIBOS-M HJND 50 Ø3x38

Polygonální upínače nástrojů

ID 1355376

TRIBOS-M HJND 50 Ø3x38, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: HJND 50
  • Uchopovací průměr: 3 mm
  • Projekční délka: 38 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 4 x D
  • Stupeň vyvážení: Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg
  • Min. točivý moment: 1.5 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-Mini
Rozhraní upínače nástrojů HJND 50
Upínací průměr D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 14.5
D4 [mm] 18.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 57.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 38 mm / 1.5"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 27.5
L6 [mm] 30.0
G M8
Min. točivý moment [Nm] 1.5
Velikost klíče A/F 13.0
Max. utahovací moment [Nm] 8.0

Provedení
Následující redukční vložka je vhodnou alternativou pro boční spojení: TRIBOS-RM SRE SO 9 (0206080)

Obvodová házivost
≤ 0,01 mm při 4 x D

Stupeň vyvážení
Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg

Jakost stopky nástroje
h6

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Minimální hloubka upnutí je 17,5 mm
Maximální hloubka upnutí je 35 mm

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání