TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50
Polygonale gereedschapshouders
IDnr. 205456
TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-Mini
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 40
- Klemdiameter: 4 mm
- Uitstekende lengte: 50 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 2.5 Nm
Technische gegevens
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-Mini |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-E 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN 69893-5 |
| Diâmetro de fixação D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Min. torque [Nm] | 2.5 |
| Peso [kg] | 0.23 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Versão com orifício de acesso
Ideal para operações de corte de metal leve – considere as forças radiais
Design rotacionalmente simétrico
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Com rosca para tubo de lubrificante de refrigeração
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial