TRIBOS-R HSK-A 100 Ø12x95
ID 233394
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-R
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Uchopovací průměr: 12 mm
- Projekční délka: 95 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 40 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-R |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 66.0 |
| G | M8x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 40.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.6 |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání