arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-S HSK-A 32 Ø10x70 유사 그림

TRIBOS-S HSK-A 32 Ø10x70

다각형 툴홀더

ID 205610

TRIBOS-S HSK-A 32 Ø10x70, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-S
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 32
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 투영 길이: 70 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 20 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-S
툴홀더 인터페이스 HSK-A 32
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 10 mm
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 18.1
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 45.7
L6 [mm] 50.0
G M5
최소 토크 [Nm] 20.0
중량 [kg] 0.22
표준 길이 예

버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능