TRIBOS-S HSK-A 63 Ø10x85
다각형 툴홀더
ID 203353
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø10x85, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-S
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 10 mm
- 투영 길이: 85 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 20 Nm
Technische gegevens
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-S |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| D4 [mm] | 50.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 42.2 |
| L6 [mm] | 59.0 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 20.0 |
| 중량 [kg] | 0.75 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능