WEL CF HSK-A 100 Ø16x100
Držáky koncové frézky WELDON
ID 23002459
WEL CF HSK-A 100 Ø16x100, Upínače nástrojů
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Uchopovací průměr: 16 mm
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Držáky koncové frézky WELDON |
|---|---|
| Řada | WELDON |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 47.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 71.0 |
| G1 | M14 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.97 |
| Varianta Cool Flow | ano |
| Standardní délka | ano |
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
冷却液通过两条冷却液通道直接送入刀具切削刃
标配范围
含侧固式夹持螺钉和两个 M3 螺钉,用于封闭 Cool Flow 冷流选配项(按需求)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计