arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PDSC M14-62 Vergelijkbare illustratie

PDSC M14-62

Toebehoren systemen voor rechtstreeks vastklemmen van werkstukken, standaard

IDnr. 1398349

Accessories direct workpiece clamping systems, standard

Product features:
  • Adjustment screw
  • For fastening clamping pins with a through-hole
Technical data:
  • Head diameter: 22.6 mm
  • Thread : M14
  • Screw length: 62 mm
  • Weight: 0.1 kg
Head diameter [mm] 22.6
Thread M14
Screw length [mm] 62.0
Weight [kg] 0.1

Scope of delivery
Adjustment screw