arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-G3-B 70-26.5-22

SGWB-G3-B 70-26.5-22

クイックチェンジ・ジョー

IDnr. 1452106

システムジョー、標準

特長:
  • グリップジョー、可動式
  • クイックチェンジ ジョー
  • 適合タイプ: KSC mini
テクニカルデータ:
  • 寸法: 70 x 26,5 x 22 mm
  • グリップステップ: 3 mm
  • 重量: 0.2 kg
幅 [mm] 70.0
奥行 [mm] 26.5
高さ [mm] 22.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.2