arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HSV-12-3/2

HSV-12-3/2

Accessories for standard vacuum clamping technology

IDnr. 1487798

Accessories for standard vacuum clamping technology

Product features:
  • Manual slide valve
  • 3/2 directional control valve
  • Suitable for vacuum connection kit VAS VC-SMPL G1/2-IG
Technical data:
  • Nominal diameter (DN): 12 mm
  • Thread : G1/4"-IG
  • Pressure range: -0.95 - 10 bar
Nennweite [mm] 12.0
Gewinde G1/4"-IG
Min. Betriebsdruck [bar] -0.95
Max. Betriebsdruck [bar] 10.0

Lieferumfang
Handschiebeventil