SWB-FR 161
Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 120403
SWB-FR 161, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 12 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
- Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Technické údaje
| Product group | Straight soft top jaws, made of steel |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 12.0 |
| Width B [mm] | 30.0 |
| Height H [mm] | 55.5 |
| Length L [mm] | 55.0 |
| Hole spacing a [mm] | 31.0 |
| Hole spacing b [mm] | 15.0 |
| Screws | M8 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/set [kg] | 1.8 |