arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PWG-plus 160-HT Podobné zobrazení

PWG-plus 160-HT

Úhlové chapadlo

ID 39311660

Úhlové chapadlo PWG-plus, Velikost: 160, pneumatický, ve verzi pro vysoké teploty

  • Úhel otevření: 15 °
  • Zavírací moment: 100 Nm
  • Max. okolní teplota: 130 °C
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 3125.0
죠당 개방 각도 [°] 15.0
죠당 폐쇄 각도 [°] 3.0
폐쇄 시기 [Nm] 100.0
중량 [kg] 2.12
권고 공작물 중량 [kg] 3.86
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 135.0
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
최소 에어 퍼지 압력 [bar] 0.5
최대 에어 퍼지 압력 [bar] 1.0
폐쇄 시간 [s] 0.16
개방 시간 [s] 0.13
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 200.0
척 죠당 최대 허용 관성 [kgcm²] 560.7
IP 보호등급 30
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 130.0
반복 정밀도 [mm] 0.02
길이 X [mm] 152.0
너비 Y [mm] 72.0
높이 Z [mm] 87.5
모멘트 Mx 최대 [Nm] 103.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 105.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 620.0
고온 버전 ano

시리즈에 관한 일반 참고 사항

폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다. 개방 각도 0°에서 표시된 폐쇄 모멘트에 도달합니다. 개방 각도에 따라 결정되는 구체적인 폐쇄 모멘트 코스는 다이어그램 “폐쇄 모멘트 코스”에서 제할 수 있습니다.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
포스 가이드 레벨 기어

하우징 재료
알루미늄

베이스 죠 재료
경질 고강도 알루미늄

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링, 고정 스로틀(크기 50-200용), 안전 정보(제품별 설명서는 온라인에서 확인할 수 있음)

파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능