PWG-plus 50-AS-KVZ
ID 311616
- 개방 각도: 15 °
- 폐쇄 시기: 7.28 Nm
- 최대 주위 온도: 90 °C
Technické údaje
| 폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] | 693.0 |
|---|---|
| 죠당 개방 각도 [°] | 15.0 |
| 죠당 폐쇄 각도 [°] | 3.0 |
| 폐쇄 시기 [Nm] | 7.28 |
| 스프링에 의해 생성된 폐쇄 모멘트 [Nm] | 0.87 |
| 중량 [kg] | 0.22 |
| 권고 공작물 중량 [kg] | 0.77 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 14.5 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 최소 에어 퍼지 압력 [bar] | 0.5 |
| 최대 에어 퍼지 압력 [bar] | 1.0 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.12 |
| 개방 시간 [s] | 0.14 |
| 최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 64.0 |
| 척 죠당 최대 허용 관성 [kgcm²] | 5.3 |
| IP 보호등급 | 30 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 90.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 길이 X [mm] | 56.0 |
| 너비 Y [mm] | 30.0 |
| 높이 Z [mm] | 69.8 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 13.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 15.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 180.0 |
| 파워 부스터 버전 | 예 |
치수 및 최대 로드
Maximal zulässige Auskragung
파지력, O.D. 그리핑
닫는 순간의 곡선
최대 허용 핑거 추정
치수 및 최대 로드
표시된 토크와 포스는 고정된 값이고 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 발생할 수 있습니다.
Maximal zulässige Auskragung
파지력, O.D. 그리핑
- Osa X:
- 포인트 P - 핑거 길이
- Osa Y:
- 파지력
닫는 순간의 곡선
- Osa X:
- 개방 각도
- Osa Y:
- 폐쇄 시기
최대 허용 핑거 추정
Lmax는 최대치의 허용 핑거 길이에 해당합니다. 기술 데이터 표를 참조하십시오.
- green
- 허용 범위
- grey
- 허용 불가 범위
Informazioni generali sulla serie
Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia. La coppia di chiusura indicata si raggiunge con un angolo di apertura di 0°. Per un percorso dettagliato della coppia di chiusura in funzione dell'angolo di apertura consultare il diagramma "Percorso della coppia di chiusura".
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Principio di funzionamento
Cinematica a leva
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Materiale delle griffe base
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Manicotti di centraggio, O-ring per collegamento diretto, valvola a farfalla fissa (per dimensioni 50-200), informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P