RSS-R1
Bezdrátové snímače
IDnr. 377700
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Bezdrátové snímače RSS, Velikost: R1, Schválení FCC/IC
- Jmenovité napětí: 25 V
- Max. proud: 500 mA
Technische gegevens
| Funkce systému | Přijímač |
|---|---|
| Frekvence vysílání / příjmu [Hz] | 868.3 |
| Protokol | Enocean Standard |
| Počet spínacích výstupů | 2.0 |
| Početní anténových připojení | 1.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 0.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 50.0 |
| Napájení | DC |
| Jmenovité napětí [V] | 25.0 |
| Min. napětí [V] | 10.0 |
| Max. napětí [V] | 30.0 |
| Max. spínací proud na kanál [mA] | 500.0 |
| Anténové připojení | Zásuvka SMA |
| Materiál těla | Plastový |
| Třída ochrany IP | 20 |
| Montáž | Nosná lišta |
| CE | ano |
| Schválení FCC/IC | ano |
Signál watchdog je signál pro monitorování přenosové sady mezi vysílačem a přijímačem. Pokud přijímač neobdrží signál po dobu delší, než je doba nastavená pro watchdog, může být odečten z integrovaného LED a požadován na výstupu signálu.