TRIBOS-S SRE SO 13
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 206082
TRIBOS-S SRE SO 13, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnic mocowania: Ø8, Ø5/16"
- Długość L1: 35 mm
Szczegóły techniczne
| Voor klemdiameter | Ø8, Ø5/16" |
|---|---|
| D2 [mm] | 13.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| Gewicht [kg] | 0.35 |