TENDO SVL-20 Ø10x150
Hydraulische verlenging
IDnr. 206303
TENDO SVL-20 Ø10x150, Hydraulische verlenging
Exclusief activeringssleutel
- TENDO SVL
- Klemdiameter: 10 mm
- Klemdiameter aan de machinezijde: 20 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,006 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 45 Nm
Exclusief activeringssleutel
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische verlenging |
|---|---|
| Reeksen | TENDO SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-20 |
| Klemdiameter D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 17.0 |
| Totale lengte L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 52.3 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| G | M6 |
| Min. draaimoment [Nm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.45 |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,006 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Max. begrensde snelheid
10.000 tpm
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar