ZKE-A4
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
ID 471452
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Centreerconus voor NSL3 turn en NSL turn klemstations
- Voor een hogere uitloopnauwkeurigheid
- Afmetingen: Ø 90 x 33 mm
- Korte conus: A4
- Gewicht: 0.9 kg
Technische gegevens
| Diameter [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 33.0 |
| Korte conus | A4 |
| Gewicht [kg] | 0.9 |
Levering
Centreerconus, afdekkappen, bevestigingsschroeven, gebruiksaanwijzing