GBS-G3-T 100-35-17.5
Stufenbacke
Ident.-Nr. 430242
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stufenbacke, grip 3mm mit T-Nut
- T-Nut zur Aufnahme der Positionierleiste.
- Schnittstelle 1: W-100-1
- Abmessungen: 100 x 35 x 17,5 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 0.36 kg
Technické údaje
| Breite [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 17.5 |
| Höhe [mm] | 35.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.36 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben