GBS-G5 125-40-11.5
스텝형 죠
ID 1373334
상부 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 스텝형 죠, 그립 5mm
- 인터페이스 1: W-125-1
- 치수: 125 x 40 x 11,5 mm
- 그립 스텝: 5 mm
- 중량: 0.39 kg
Technische gegevens
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 11.5 |
| 높이 [mm] | 40.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.39 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사