arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPA 80-30 Podobné zobrazení

SPA 80-30

Upínací čepy

ID 471181

Upínací čepy standardní

Vlastnosti produktu:
  • Standardní upínací čepy
  • Středicí čepy
  • Nerezová ocel
Technické údaje:
  • Přídržná síla M24: 150 kN
  • Přídržná síla M30: 200 kN
  • Vlastní hmotnost: 1.7 kg
Přídržná síla M24 [kN] 150.0
Přídržná síla M30 [kN] 200.0
Materiál Nerezová ocel
Varianta Středicí čepy
Vlastní hmotnost [kg] 1.7

Rozsah dodávky
Upínací čepy včetně upevňovacího šroubu