SPC-VLK 50
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Ident.-Nr. 1317937
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prodloužení upínacího čepu
- Pro zvedání obrobku a snížení interferenčního obrysu
- S upínacím čepem
- Rozměry: Ø98 x 50 mm
- Přídržná síla M8: 25 kN
- Rovnoběžnost roviny: 0.02 mm
- Vlastní hmotnost: 1.7 kg
Technische Details
| Přídržná síla M8 [kN] | 25.0 |
|---|---|
| Rovnoběžnost roviny [mm] | 0.02 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.7 |
Rozsah dodávky
Prodloužení upínacího kolíku, šroub, pouzdro, závitový kolík