SGBB-F 125-66-40
Monoblokklemmen
IDnr. 1349857
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Monoblokklem, vast
- Geschikt voor: KSC-F 125
- Interface 1: W-125-1
- Afmetingen: 125 x 66 x 40 mm
- Aantal rastergaten: 12
- Gewicht: 2.6 kg
Technische gegevens
Breedte [mm] | 125 |
---|---|
Diepte [mm] | 66 |
Hoogte [mm] | 40 |
Bundel | stuk |
Gewicht [kg] | 2.6 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven