SGWB-S8-B 80-40-28
Reverzibilní čelisti
N.º de identificação 1518693
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Reverzibilní čelist, pohyblivá
- Broušený schod
- Vhodné pro: KSC3 80, KSC 80
- Rozměry: 80.4 x 40.3 x 28 mm
- Vlastní hmotnost: 0.5 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 40.0 |
| Výška [mm] | 28.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí