AB H 358 M8
Werkstukpen
IDnr. 1345675
AB H 358 M8, Werkstukpen hard
- Hoogte H: 35 mm
- Sleutelmaat A/F: 14
- Draad G: M8
- Materiaal: Stahl C45
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
| Výška H [mm] | 35.0 |
|---|---|
| Veľkosť vidlicového kľúča A/F | 14.0 |
| Závit G | M8 |
| Tvrdý | áno |
| Materiál | Stahl C45 |
| tvrdý | áno |
| Dodacia jednotka | 1 kus |