arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GWU-1 125-29 Ilustracja analogiczna

GWU-1 125-29

Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących

Identyfikator 430029

Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących

Cechy produktu:
  • Wsporniki detalu – szerokość 125 mm
  • Do umieszczania przedmiotów obrabianych
Dane techniczne:
  • Szerokość: 125 mm
  • Wysokość: 29 mm
  • Masa: 0.75 kg
Szerokość [mm] 125.0
Wysokość [mm] 29.0
Masa [kg] 0.75

Zakres dostawy
1 zestaw wsporników detalu