GWU-4 90-11
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 490761
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podpora obrobku - šířka 90 mm
- 1 sada = 2 kusy
- Vhodné pro: KSM2 90
- Šířka: 90 mm
- Výška: 11 mm
- Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 11.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen