WDM-5X-BM 80-75
Basis- en stapelmodules
IDnr. 1398160
Direct werkstukklemsysteem standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Basismodule
- Handmatig systeem
- Afmetingen: 143 x 98 x 75 mm
- Neerhaalkracht: 15 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Aandrijfkoppel: 15 Nm
- Gewicht: 3.55 kg
Technische gegevens
| Durchmesser [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Höhe H [mm] | 75.0 |
| Einzugskraft [kN] | 15.0 |
| Betätigungsmoment [Nm] | 15.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 3.55 |
Lieferumfang
Grundmodul, Betriebsanleitung; ohne Befestigungsschrauben, ohne Spannbolzen