arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSC-5X 125-400-142

KSC-5X 125-400-142

5 軸バイス

ID 1639487

標準センタリングクランピングバイス

特長:
  • システムジョーなし
  • NSE3 および GFD クランプピンの設置準備済み
  • 短形設計
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 400 x 142 mm
  • 最大把持力: 40 kN
  • 最大トルク: 130 Nm
  • 重量: 29 kg
注:
  • 納品時の基本クランプストロークは120 mmです。その他のクランプ範囲に対応するには、別途でスピンドルが必要です。
虎钳的宽度 [mm] 125.0
高度 [mm] 142.0
最大夹持力* [kN] 40.0
最大扭矩 [Nm] 130.0
重量 [kg] 29.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

注:
テンションロープ (品番:1643264) は納入範囲に含まれません。別途ご注文ください。

納品内容
バイス、操作説明書 ; スパナレンチなし、クランプ爪なし