ROTA NCE 165-53 A5-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 808011
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt tokarski o obniżonej masie
- Otwór przelotowy: 53 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Skok na szczękę: 3.3 mm
- Skok tłoka: 14 mm
- Maks. siła mocowania: 65 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 26 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 6000 1/min
- Masa: 9.7 kg
Szczegóły techniczne
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 65.0 |
| 最大作動力 [kN] | 26.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 3.3 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 14.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.035 |
| 重量 [kg] | 9.7 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, centreerhuls en bedieningshandleiding