ROTA NCF 500-160 Z380-SV90°
带通孔和离心力补偿的动力卡盘
ID 854050
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 离心力补偿系统
- 通孔: 160 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 8 mm
- 活塞行程: 30 mm
- 最大夹持力*: 200 kN
- 最大启动力: 75 kN
- 最大旋转速度: 2200 1/min
- 重量: 170 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 15 (Z380) |
| セレーション | 3/32" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 2200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 200.0 |
| 最大作動力 [kN] | 75.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 30.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 6.1 |
| 重量 [kg] | 170.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書