ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV90°
貫通穴および遠心力補償付き動力旋盤用チャック
ID 854137
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 遠心力補正システム
- 貫通穴: 104 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 片側ストローク: 5.3 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 160 kN
- 最大作動力: 70 kN
- 最大回転速度: 4000 1/min
- 重量: 49 kg
技術的詳細
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 160.0 |
| 最大启动力 [kN] | 70.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.3 |
| 活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.63 |
| 重量 [kg] | 49.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書