arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
OPUS-H3 225-95 Vergelijkbare illustratie

OPUS-H3 225-95

Cilinder met open center

IDnr. 1360394

Klemcilinder standaard uitvoering

Productkenmerken
  • Cilinder met open center
  • Doorgaand gat: 95 mm
Technische gegevens
  • Zuigerslag: 34 mm
  • Zuigeroppervlak: 225 cm²
  • Trekkracht bij 45 bar: 100 kN
  • Hoeveelheid olielekkage: 7 l/min
  • Max. werkdruk: 45 bar
  • Max. draaisnelheid: 4000 1/min
  • Gewicht: 30 kg
Max. draaisnelheid [1/min] 4000.0
Zuigeroppervlak [cm²] 225.0
Zuigerslag [mm] 34.0
Doorgaand gat [mm] 95.0
Max. druk [bar] 45.0
Trekkracht bij 45 bar [kN] 100.0
Hoeveelheid olielekkage [l/min] 7.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.17
Energieverbruik  [kW] 1.9
Gewicht [kg] 30.0