THL plus 510 Z-Z
Vaste steunen met cilinder achteraan
IDnr. 825711
Standaard vaste steunen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zelfcentrerende vaste steun
- Hydraulische bediening
- Centrale smering
- Cilindervormige rollen
- Spannbereich ohne Späneschutz: 85 - 350 mm
- Max. klemkracht per rol: 15 kN
- Stuurdruk: 8 - 60 bar
- Centreernauwkeurigheid: < 0.06 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.01 mm
- Max. omtreksnelheid: 565 m/min
- Gewicht: 168 kg
Technische gegevens
| Type smering | Centrale smering |
|---|---|
| Rollen | cilindervormig |
| Min. klem-Ø [mm] | 85.0 |
| Max. klem-Ø [mm] | 350.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 60.0 |
| Max. klemkracht per rol [kN] | 15.0 |
| Centreernauwkeurigheid [mm] | < 0.06 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.01 |
| Max. omtreksnelheid [m/min] | 565.0 |
| Gewicht [kg] | 168.0 |