arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 160-Z-IM

KSH3-LH 160-Z-IM

Hydraulische 2-Backen-Kraftspannblöcke mit induktiver Backenabfrage

Ident.-Nr. 1467606

Hydraulischer Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Kraftspannblock
  • Zentrisch spannend
  • Langhub
  • Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
  • Induktive Backenabfrage
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 160 x 87,2 mm
  • Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 40 kN
  • Hub pro Backe: 8 mm
  • Max. Backenhöhe: 60 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Betriebsdruck: 10 - 120 bar
  • Übersetzungsvolumen pro Doppelhub: 100 cm³
  • Schließ-/Öffnungszeit: 1.5 s
  • Gewicht: 14 kg
片側ストローク [mm] 8.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 40.0
最低作動圧力 [bar] 10.0
最大作動圧 [bar] 120.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 60.0
距離 H [mm] 25.0
ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] 100.0
閉 / 開時間 [s] 1.5
重量 [kg] 14.0

納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、誘導型近接センサー、取扱説明書付き

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

クランピングスライダー位置をモニター (誘導型)
近接スイッチ(例:「オープン」と「クランプ」)を使用して、ベースジョーの端の位置から 2 つのジョーの位置を監視することが可能。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。