MFRS-A2-070 600 x 315
Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik
Ident.-Nr. 1304536
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Standaard magnetische klemtechnologie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2025-10-24
- Vervangen door: 1595026
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Vierkante stang
- Type magneet: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 600 x 315 x 86 mm
- Poolmaat: 70 x 70 mm
- Aantal polen: 18 (pooldraad M10)
- Max. houdkracht per pool: 7.7 kN
- Max. totale houdkracht: 138.6 kN
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 115 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67
Technische Details
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 139.0 |
| Anzahl Pole | 18.0 |
| Anschluss | 4-PIN |
| Anzahl Kanäle | 1.0 |
| Netzspannung | 400 V / 460 V |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 115.0 |
Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen