MSC-PM15 250 x 150
MAGNOS pro brusné aplikace
ID 422173
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo permanentní
- Technologie: Paralelní pól
- Typ magnetu: Neodym
- Rozměry: 250 x 150 x 60 mm
- Orientace pólu: Příčné
- Rozteč pólů: 1.5 mm + 0.8 mm
- Max. upínací síla: 80 N/cm²
- Min. tloušťka obrobku: 1.5 mm
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 18 kg
Technische gegevens
| L [mm] | 250.0 |
|---|---|
| B [mm] | 150.0 |
| H [mm] | 60.0 |
| Max. upínací síla [N/cm²] | 80.0 |
| Rozteč pólů | 1.5 mm + 0.8 mm |
| Min. tloušťka obrobku [mm] | 1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 18.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, odnímatelný šestihranný klíč, návod k obsluze