PKL mini 100
Adaptateurs de palette
IDnr. 471970
Couplage palette standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Couplage palette
- Compatible avec: NSR mini 100
- Matière: Aluminium
- Poids: 0.3 kg
Technische gegevens
| Longueur [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 39.5 |
| Matériau | Aluminium |
| Poids [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
Couplage de palette, tirette de bridage, vis de fixation, capuchons de protection, manuel d'utilisation