SHB-J 150
Harde, vertande bovenste klemmen
IDnr. 133114
SHB-J 150, Harde, vertande bovenste klemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 22 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Grupo de produtos | Castanhas escalonadas duras de sobrepor |
|---|---|
| Serração | 1.5 mm x 60° |
| Largura do slot N [mm] | 22.0 |
| Largura B [mm] | 60.0 |
| Altura H [mm] | 86.0 |
| Comprimento L [mm] | 143.0 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 20.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 27.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 43.0 |
| Espaçamento do furo c [mm] | 43.0 |
| Parafusos | M20 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 8.64 |