PNK-G 630-6
펜들럼 죠 어셈블리
ID 190639
PNK-G 630-6, 펜들럼 죠 어셈블리
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 직선형 톱니
- 전달 유닛: 1 피스
- 제공 범위: PT-S 630-2, ID-Nr. 191530PB 500-5, ID-Nr. 192119SP 500-1, ID-Nr. 194112SP 500-2, ID-Nr. 194113
- 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
기술 세부 정보
| 제품 그룹 | 펜들럼 죠 어셈블리 |
|---|---|
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| B 너비 [mm] | 310.0 |
| B1 너비 [mm] | 45.0 |
| 높이 H [mm] | 118.0 |
| 길이 L [mm] | 226.0 |
| 클램핑 깊이 T [mm] | 50.0 |
| 나사산 공작물 스톱 G | M8 |
| m/piece [kg] | 10.4 |
펜듈럼 죠가 전동 선반 척에 사용되는 경우 간극이 발생할 수 있습니다. 이러한 간극을 극복하기 위해 우리는 공급 범위에 속하는 서로 다른 클램핑 인서트 2개를 공급하고 있습니다.