PT 17-4
Steunklemmen slingerblokken
IDnr. 191109
PT 17-4, Steunklemmen slingerblokken
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 17 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek meer klauwplaten die aan jouw eisen voldoen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Gruppo prodotti | Griffe base a pendolo |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 17.0 |
| Larghezza B [mm] | 40.0 |
| Lunghezza L [mm] | 69.5 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 17.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 30.0 |
| Vite | M12 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/pezzo [kg] | 0.68 |