NJ 103 gesägt/sawn
단일 T너트
ID 146002
NJ 103 gesägt/sawn, 단일 T너트
제품 특징:
제품 특징:
- 홈의 폭: 16 mm
- 최대 조임 토크 (tightening torque): 70 Nm
- 전달 유닛: 1 피스
- 이 T너트가 귀하의 선반 척에 잘 적용이 되나요? 선반 척에 맞는 T너트를 찾으려면 '도구'를 클릭하고 척 죠 퀵 파인더 기능을 사용하세요.
技术细节
| Product group | Single T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 16.0 |
| Width B [mm] | 22.4 |
| Height H [mm] | 21.5 |
| Height H1 [mm] | 8.5 |
| Length L [mm] | 22.7 |
| Cyl.-screw | M12 x 30 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 70.0 |
1 piece combi T-nut = 2 single T-nuts
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)