NJ 80 gesägt/sawn
Porca em T simples
N.º de identificação 146004
NJ 80 gesägt/sawn, Enkele T-moer
Productkenmerken
Productkenmerken
- Breedte van de groef: 14 mm
- Max. aantrekmoment: 70 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Detalhes técnicos
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 14.0 |
| Breedte B [mm] | 20.4 |
| Hoogte H [mm] | 24.5 |
| Hoogte H1 [mm] | 8.5 |
| Lengte L [mm] | 20.2 |
| Inbusschroef | M12 x 35 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 70.0 |
1 stuk combi T-moer = 2 enkele T-moeren
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).