arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NJ 82 gesägt/sawn 類似のイラスト

NJ 82 gesägt/sawn

シングル T ナット

IDnr. 146005

NJ 82 gesägt/sawn, シングル T ナット

特長:
  • 溝幅: 14 mm
  • 最大許容締め付けトルク: 70 Nm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ シングル T ナット
スロット幅 N [mm] 14.0
幅 B [mm] 20.3
高さ H [mm] 20.5
高さ H1 [mm] 8.5
長さ L [mm] 20.5
平頭ネジ M12 x 30
最大許容締め付けトルク [Nm] 70.0
コンビ T ナット 1 つ = シングル T ナット 2 つ
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください