HM 12
Upínací vložky
ID 184102
HM 12, Upínací vložky
- Výška H: 12.7 mm
- Průměr D: 12.7 mm
- Závit G: M6
- Materiál: Karbid s ocelovým tělem
- Jednotka: 1 sada = 10 kusů
Technické údaje
| Výška H [mm] | 12.7 |
|---|---|
| Výška H1 [mm] | 5.0 |
| Průměr D [mm] | 12.7 |
| Průměr D1 [mm] | 9.5 |
| Závit G | M6 |
| Max. síla zatížení [kN] | 11.0 |
| Materiál | Carbide insert with steel body |
| Jednotka | 1 set = 10 pieces |
Maximálních silových hodnot při zakládání je dosaženo, pokud jsou v záběru všechny špičky.