arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA BEV

ROTA BEV

Sklíčidla s možností individuálního nastavení čelistí
3-, 4- oder 6-Backen Hand- oder Kraftspannfutter mit Backeneinzelverstellung

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Werkstücke können auf optimalen Rundlauf ausgerichtet werden
    Für jedes Werkstück wird so die maximale Präzision bei der Bearbeitung erzielt
  • Rechteckige Werkstücke können individuell gespannt werden
    Für alle Arten von Werkstücken geeignet: Sägeabschnitte, Schmiede- oder Gusswerkstücke
  • Standard-Aufsatzbackenschnittstelle integriert
    Großes Backenprogramm an Standard-Aufsatzbacken verfügbar
  • Robuster Backenverstellmechanismus zur Übertragung hoher Spannkräfte
    Kräftige Werkstückspannung auch bei hohen Zerspanungsparametern wie Schruppbearbeitung
  • Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
    Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

  • Sehr genaue Werkstückausrichtung zur Drehmitte aller Arten an Werkstücken
    Kraftspannfutter mit Backeneinzelverstellung eignen sich zum Spannen und Zentrieren von eckigen und asymmetrisch geformten Werkstücken. Rotationssymmetrische Werkstücke können ebenso durch die Backeneinzelverstellung sehr genau auf die Drehmitte ausgerichtet werden. Die Spannung erfolgt wie gewohnt über den Hydraulikzylinder. Futter mit Backeneinzelverstellung sind als 3-, 4- und 6-Backenausführung lieferbar!