arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Chuck automático sin paso de barra

Problemlöser für besondere Fälle

Ob Flansche, Armaturenteile, ringförmige und deformationsempfindliche Werkstücke – es gibt zahlreiche kundenspezifische Anwendungsfälle, für die der Einsatz von Kraftspannfuttern ohne Durchgangsbohrung von SCHUNK geradezu prädestiniert ist. Egal, ob abgedichtet, großer Backenhub bei höchster Spannkraft, deformationsarme und ausgleichende Werkstückspannung über drei Backenpaare oder mit Fliehkraftausgleich – Sie werden von der Auswahl begeistert sein.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Die geringe Futterbauhöhe von ROTA NCO, ROTA 2B und ROTA NCR ermöglicht die maximale Nutzung des Maschinenraums und die maximale Systemsteifigkeit.
  • Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile garantieren eine hohe Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit.
  • ROTA NCS 3- und 6-Backenfutter sind hermetisch abgedichtet, wartungsarm und ideal für die Großserienzerspanung.
  • Der aktive Niederzug in den Spannbacken verhindert ein Abheben der Werkstücke von der Plananlage.
  • Todos los filtros
    67 resultados
    ROTA NCO

    ROTA NCO

    Universal, 3-jaw power chuck with outstanding sealing, long jaw stroke and integrated media feed-through.
    Mostrar serie
    ROTA NCO2

    ROTA NCO2

    Large, weight-optimized 3-jaw power chuck with improved sealing and large jaw stroke
    Mostrar serie
    ROTA NCR

    ROTA NCR

    6-jaw power chuck with oscillation mechanism for low-deformation clamping of thin-walled components. Also available with additional centrifugal force compensation system.
    Mostrar serie
    ROTA NCR-A

    ROTA NCR-A

    Sealed 6-jaw power lathe chuck with pendulum mechanism for low-deformation clamping and maintenance intervals three times as long.
    Mostrar serie
    ROTA 2B

    ROTA 2B

    Lightweight 2-jaw power lathe chuck with long jaw stroke, and at the same time high clamping force and pre-installed media feed-through. Particularly suitable for clamping fittings.
    Mostrar serie