KEH plus 01 460V/60Hz
Control unit
ID 420660
Standard magnetic clamping technology
Product features:Technical data:
Product features:Technical data:
- Connection: 1x 4-PIN
- Number of channels: 1
- Electrical connection: 460V/60Hz
- Weight: 9.5 kg
Technical details
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Connection | 1x 4-PIN |
| Number of channels | 1.0 |
| Magnetic chuck control | Up to 1 |
| Mains voltage | 460V/60Hz |
| Weight [kg] | 9.5 |
Material suministrado
Unidad de control con película magnética en la parte trasera, cable de conexión 32 A con conector enchufable (5 metros), cable de conexión para PLC simple (5 metros), manual de funcionamiento y declaración de conformidad CE; sin cable de conexión, sin control remoto manual y sin caja de PLC y cable