arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KS-H-LH 125-360

KS-H-LH 125-360

Prensa hidráulica de carrera larga

ID 1601744

Prensa de carrera larga, estándar

Propiedades del producto:
  • Sin sistema de mordazas
  • Cuerpo base niquelado
  • Estándar
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 360 x 110 mm
  • Carrera por mordaza: 55 mm
  • Fuerza de sujeción a 230 bares: 40 kN
  • Presión de trabajo: 10 - 250 bar
  • Peso: 29 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 125.0
Fuerza de sujeción a 230 bares [kN] 40.0
Presión de trabajo mín. [bar] 10.0
Presión de trabajo máx. [bar] 250.0
Peso [kg] 29.0

Material suministrado
Prensa, manual de instrucciones; sin mordazas de sistema