SPK 260 SV90°
Boîtes à mors
ID 812171
Boîte à mors version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Boîte à mors non percée
- Largeur de piste possible: 220 - 260 mm
- Largeur possible rainure en T: 28 - 36 mm
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Plage de réglage du mors de serrage: 100 mm
- Force de serrage max.: 75 kN
- Couple de rotation max.: 360 Nm
- Poids: 68.8 kg
- Les boîtes à mors sont livrées sans trous de perçage
- En cas de commande, la jauge et la barre transversale sont adaptées au plateau correspondant
- Pour les ajustements spécifiques au client, un plan de table est nécessaire.
- Le modèle Step correspondant ne peut être téléchargé que via PARTcommunity
Technické údaje
| Denture | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 75.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 360.0 |
| Plage de réglage du mors de serrage [mm] | 100 |
| Largeur de jauge min. [mm] | 220.0 |
| Largeur de jauge max. [mm] | 260.0 |
| Min. Rainure en T [mm] | 28.0 |
| Max. Rainure en T [mm] | 36.0 |
| Poids [kg] | 68.8 |
Etendue de la livraison
Boîte à mors, vis de fixation, écrous à colerette, traverse (adaptée au plateau), rondelles, notice d'utilisation ; sans mors rapportés, sans clé à ergot